Funcționare în siguranță și confortabilă de la distanță, cu norelem
Cu componentele de sistem perfect adaptate de la norelem, bolțurile de blocare și încuietorile cu clichet pot fi controlate și acționate în siguranță deplină și ergonomic de la distanță. Puterea este transmisă prin procedee pur mecanice prin intermediul cablurilor Bowden flexibile, permițând ca sarcini tipice, cum ar fi deblocarea clapetelor și a capacelor sau înclichetarea precisă, să fie realizată confortabil de la distanță.
Sistemul permite poziționarea complet liberă a elementelor de operare – chiar și în spații de instalare extrem de înclinate, înguste sau greu accesibile. Acest mecanism flexibil oferă libertate maximă pentru forma constructivă.